17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

太丸バリカンS充電式

通常単価(税別)
43,37244,904特別価格
税込単価
47,70949,394特別価格
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ハサミ駆動方式 によりきれいな切り口になり病気や赤茶けを防ぎ、回転式動力伝達方式 + 重量バ...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    70
  • 刃幅(mm)
    1300
  • 幅(mm)
    100
  • バリカン種類
    ハサミ式
  • 材質1
    本体:ABS樹脂
  • 材質2
    刃:特殊鋼

ご注意

  • 本来の使用方法以外での方法で使用しないで下さい。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

刈込幅(mm)

刃長(mm)

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
34
230
700
4964590970036
1300.0
565-3787
1個
36
330
800
4964590970043
1400.0
565-3790
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,37237,026
( 40,729 )
1日目
44,90438,330
( 42,163 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミ駆動方式 によりきれいな切り口になり病気や赤茶けを防ぎ、回転式動力伝達方式 + 重量バランスの最適化 により振動が少なく長時間の作業でも疲労が少なく、女性にも使いやすくなっています
・ブラシレスアウトランナーモーター搭載で高寿命、高トルクを実現しました
【用途】
・造園業、一般家庭の庭の生垣の剪定に
【材質】
・本体:ABS樹脂
・刃:特殊鋼
・バリカン本体
・取扱説明書

ご注意

  • 本来の使用方法以外での方法で使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太丸バリカンS充電式のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
太丸バリカンS充電式
太丸バリカン充電式
太丸バリカンS
太丸ハンディー25(充電式・14.4V)用替刃
充電式芝生バリカン MUM
充電式ミニ生垣バリカンMUH26
メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業マキタマキタ
通常価格43,372-53,408 -28,558 -1,075 -10,440 -28,100
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目3日目3日目
高さ(mm)708070---
刃幅(mm)13007001300---
幅(mm)100100100---
バリカン種類ハサミ式ハサミ式ハサミ式---
材質1本体:ABS樹脂本体:ABS樹脂-特殊鋼--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト