17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

太丸バリカンS

通常単価(税別)
31,63533,846特別価格
税込単価
34,79937,231特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ハサミ駆動方式 によりきれいな切り口になり病気や赤茶けを防ぎ、回転式動力伝達方式 + 重量バ...

詳細を確認
  • 高さ(mm)
    70
  • 消費電力(W)
    240
  • 刃幅(mm)
    1300
  • 電源(V)
    100
  • 幅(mm)
    100
  • バリカン種類
    ハサミ式
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

刈込幅(mm)

刃長(mm)

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
34
230
700
4964590960037
1200.0
565-3783
1個
36
330
800
4964590960044
1300.0
565-3781
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,63528,556
( 31,412 )
4日目
33,84630,552
( 33,607 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハサミ駆動方式 によりきれいな切り口になり病気や赤茶けを防ぎ、回転式動力伝達方式 + 重量バランスの最適化 により振動が少なく長時間の作業でも疲労が少なく、女性にも使いやすくなっています
【用途】
・造園業、一般家庭の庭の生垣の剪定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

太丸バリカンSのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
太丸バリカンS
太丸バリカンS充電式
太丸バリカン充電式
太丸ハンディー25(充電式・14.4V)用替刃
ML-83S用替刃 6660375
充電式芝生バリカン MUM
メーカーニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業ニシガキ工業リョービマキタ
通常価格31,635-49,039 -60,385 -1,075 -2,27310,440 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目3日目
高さ(mm)707080---
消費電力(W)240-----
刃幅(mm)13001300700---
電源(V)100-----
幅(mm)100100100---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト