17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

一酸化炭素検知機能付き火災警報器

通常単価(税別)
10,75012,000
税込単価
11,82513,200

【特長】・火災(煙)警報における業界初「CO反応式」・一酸化炭素(CO)を検知...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    52
  • 高さ(mm)
    75
  • ホワイト
  • 幅(mm)
    75
  • 質量(g)
    145.000
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4560270395306
    538-3465
    1個
    4560270395313
    538-3466
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,750
    ( 11,825 )
    1日目
    12,000
    ( 13,200 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・火災(煙)警報における業界初「CO反応式」
    ・一酸化炭素(CO)を検知すると、煙センサの感度を高め、火災をより早くおしらせします
    ・わずか0.01%を見つけ出す高性能な一酸化炭素センサを搭載
    ・一酸化炭素濃度0.01%を検知すると注意報でおしらせします
    ・付属の専用リチウム電池で約10年間使用可能です
    【用途】
    ・住宅用

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    一酸化炭素検知機能付き火災警報器のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    一酸化炭素検知機能付き火災警報器
    漏電火災警報器 AGD オプション
    漏電火災警報器(受信機) LGR
    住宅用火災警報器 ねつ当番
    住宅用火災警報器 けむり当番
    集合型漏電火災警報器(本体) LGR
    メーカー新コスモス電機オムロン河村電器産業PanasonicPanasonic河村電器産業
    通常価格10,750-1,18111,140 -10,20010,650 -65,974 -
    通常出荷日1日目〜1日目在庫品1日目〜4日目4日目3日目
    奥行(mm)52-----
    高さ(mm)75-----
    ホワイト-----
    幅(mm)75-----
    質量(g)145.000-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    警報機・ブザーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト