ファクトリーサプライ用品技術窓口

セキュリティワイヤーロック ダイヤルシリンダー錠 マルチ用

通常単価(税別)
6,442
税込単価
7,086
通常出荷日:1日目

【特長】・キー不要の4桁ダイヤルタイプ!薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るマ...

詳細を確認
  • 種類
    特殊錠
  • 用途
    ノートパソコン
  • ワイヤ寸法 太さ×長さ
    4.5mm×2.0m
  • 対応セキュリティスロットサイズ (mm)
    2.5×6、3.2×4.5、3×7
  • 材質1
    ヘッド部:亜鉛合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング
  • JANコード
    4549550199711
  • トラスココード
    256-3618
  • 質量 (g)
    133.000

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

ESL-404
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

ESL-404の仕様・寸法情報

種類
特殊錠
用途
ノートパソコン
ワイヤ寸法 太さ×長さ
4.5mm×2.0m
対応セキュリティスロットサイズ(mm)
2.5×6、3.2×4.5、3×7
材質1
ヘッド部:亜鉛合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング
JANコード
4549550199711
トラスココード
256-3618
質量(g)
133.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
ESL-404
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,442
( 7,086 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・キー不要の4桁ダイヤルタイプ!薄型ノートパソコン・液晶モニタ・タブレットなどを盗難から守るマルチスロット対応のセキュリティワイヤーロックです
・キー不要の4桁ダイヤルシリンダー錠です
【材質】
・ヘッド部:亜鉛合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング
【特長】
・ダイヤル錠付きワイヤー(パッド付)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セキュリティワイヤーロック ダイヤルシリンダー錠 マルチ用の型番ESL-404のページです。 型番ESL-404に関する仕様情報を記載しております。
セキュリティワイヤーロック ダイヤルシリンダー錠 マルチ用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セキュリティワイヤーロック ダイヤルシリンダー錠 マルチ用
シリンダー錠タイプワイヤーロック Nanoスロット対応
USB用ブロックアウト Aタイプ用専用工具 取り外し専用工具(USB Type-A用)
オート鎌錠
シリンダーガラスカマ錠 トータルロック2100シリーズ 2100GLK型
eGeeTouch用管理システム年間パッケージカード
メーカーエレコムバッファローパンドウイット丸喜金属本社スガツネ工業JSBI
通常価格6,4429,0441,5366,447 -2,445 -18,833
通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目19日目
種類特殊錠---補助錠-
用途ノートパソコン---ガラスショーケース-
ワイヤ寸法 太さ×長さ4.5mm×2.0m-----
対応セキュリティスロットサイズ(mm)2.5×6、3.2×4.5、3×7-----
材質1ヘッド部:亜鉛合金、ワイヤー:スチール+ソフトPVCコーティング-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ締り錠・補助錠・特殊錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト