17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

パウチフィルム【100個入り】

通常単価(税別)
2,318
税込単価
2,550
通常出荷日:5日目

【特長】・さまざまな用途に対応できる豊富なサイズバリエーションです

  • JANコード
    4953349020153
  • タイプ
    A4E
  • 厚さ(μm)
    100
  • フィルムサイズ横(mm)
    303
  • フィルムサイズ縦(mm)
    216
  • 質量(g)
    1600.000
  • トラスココード
    576-6791

型番:

CR-LPA4E-T
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

CR-LPA4E-Tの仕様・寸法情報

JANコード
4953349020153
タイプ
A4E
厚さ(μm)
100
フィルムサイズ横(mm)
303
フィルムサイズ縦(mm)
216
質量(g)
1600.000
トラスココード
576-6791
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
CR-LPA4E-T
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,318
( 2,550 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・さまざまな用途に対応できる豊富なサイズバリエーションです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パウチフィルムの型番CR-LPA4E-Tのページです。 型番CR-LPA4E-Tに関する仕様情報を記載しております。
パウチフィルムのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パウチフィルム
ラミネートフィルム"MSパウチフィルム"
ラミネートフィルム
ロールフィルム A1サイズ
GBC ロールフィルムA3サイズR1A3T04
導電性ラミネートフィルム
メーカークラウン明光商会アイリスオーヤマアコ・ブランズ・ジャパン株式会社GBC東京硝子器械
通常価格2,3188,559 -25938,212 -21,62226,456 -
通常出荷日5日目3日目3日目6日目〜6日目6日目
JANコード4953349020153-----
タイプA4E-----
厚さ(μm)100-----
フィルムサイズ横(mm)303-----
フィルムサイズ縦(mm)216-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラミネーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト