ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

捕虫灯 誘虫ランプ

通常単価(税別)
5,4304,577
税込単価
5,9735,035

【特長】・虫の好む紫外線で効果的に誘引します【用途】・水産加工工場、食品工場、...

詳細情報を確認する
  • 適合機種
    MP-P3
  • トラスココード
    121-8162
  • JANコード
    8711500285133
  • 質量(g)
    98.000
  • 材質1
    本体:ガラス
  • 適合捕虫紙
    S-8
  • 捕虫方法
    捕虫シート
  • 誘引方法
    捕虫灯(光)
  • 電源(V)
    100V
  • 有効面積([[M2]])
    30~50
  • 光源色
    ブルー

型番:

TL-E-22W
解除
    数量:

    TL-E-22Wの仕様・寸法情報

    適合機種
    MP-P3
    トラスココード
    121-8162
    JANコード
    8711500285133
    質量(g)
    98.000
    材質1
    本体:ガラス
    適合捕虫紙
    S-8
    捕虫方法
    捕虫シート
    誘引方法
    捕虫灯(光)
    電源(V)
    100V
    有効面積([[M2]])
    30~50
    光源色
    ブルー
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TL-E-22W
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,4304,577
    ( 5,035 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・虫の好む紫外線で効果的に誘引します
    【用途】
    ・水産加工工場、食品工場、レストラン、ホテルなど他外食産業に
    【材質】
    ・本体:ガラス

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    捕虫灯 誘虫ランプの型番TL-E-22Wのページです。 型番TL-E-22Wに関する仕様情報を記載しております。
    捕虫灯 誘虫ランプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    捕虫灯 誘虫ランプ
    捕虫器"ムシポリス"
    捕虫器ムシポン MP-600
    捕虫器 ムシポン (MPX-2000シリーズ、吊り下げ型)
    捕虫器 ムシポン (MPX-7000シリーズ、吊り下げ型)
    フロアスタンド型捕虫器 Reflexシリーズ
    メーカー朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業朝日産業
    通常価格5,4309,66813,79824,153 -30,109 -47,335
    通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目〜1日目
    適合機種MP-P3-----
    トラスココード121-8162327-5361152-6278---
    JANコード871150028513345621335802874562133580010---
    質量(g)98.000650.000880.000--4300.0
    材質1本体:ガラスABS樹脂メタマーブルステンレス(SUS304)ステンレス(SUS304)-

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    防虫・殺虫用品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました