ファクトリーサプライ用品技術窓口

タッチペン 充電式 iPadモード・汎用モード切替 磁気吸着 USB-C充電

通常単価(税別)
10,376
税込単価
11,414
通常出荷日:1日目

【特長】・スイッチを長押しするだけで、iPadモードとその他のスマートフォン・タブレットに使える汎用モ...

詳細を確認
  • トラスココード
    503-1844
  • JANコード
    4549550257992
  • 質量(g)
    14.000
  • ブラック
  • 材質1
    ペン先:ポリアセタール、本体:アルミニウム

ご注意

  • タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
  • 本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意下さい。
  • オートスリープは振動感知式です。
  • タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。

型番:

P-TPACSTHY01BK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

P-TPACSTHY01BKの仕様・寸法情報

トラスココード
503-1844
JANコード
4549550257992
質量(g)
14.000
ブラック
材質1
ペン先:ポリアセタール、本体:アルミニウム
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
P-TPACSTHY01BK
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,376
( 11,414 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチを長押しするだけで、iPadモードとその他のスマートフォン・タブレットに使える汎用モードに切り替えられる、アクティブタッチペンです
・スイッチを長押しするだけで、iPadモードと汎用モードに切り替えられる、充電可能なアクティブタッチペンです
・ペン先が約1.5mmで繊細な描き込みが可能
・ペアリングなどは不要で、電源をオンにするだけですぐに使用でき、バッテリー残量は3つのLEDランプでお知らせします
・iPadモードは手が触れても誤動作しないパームリジェクション対応です
【材質】
・ペン先:ポリアセタール、本体:アルミニウム

ご注意

  • タブレットに装着するケースによっては、タブレット本体の磁石部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
  • 本製品にACアダプター(AC充電器等)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意下さい。
  • オートスリープは振動感知式です。
  • タッチペンのスイッチをオンにした状態でポケットやカバンに入れた際に振動を感知してオートスリープが動作しない場合があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タッチペン 充電式 iPadモード・汎用モード切替 磁気吸着 USB-C充電の型番P-TPACSTHY01BKのページです。 型番P-TPACSTHY01BKに関する仕様情報を記載しております。
タッチペン 充電式 iPadモード・汎用モード切替 磁気吸着 USB-C充電のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
タッチペン 充電式 iPadモード・汎用モード切替 磁気吸着 USB-C充電
モバイルバッテリー USB-A出力1ポート USB-C入出力1ポート
有線ヘッドセット 両耳ネックバンド
有線ヘッドセット デュアルマイクノイズリダクション 両耳 ブラック
モバイルバッテリー USB充電器(Fusion、Built-In USB-C ケーブル)
AC440V/40A/5m 延長コード(フォークリフト充電用)
メーカーエレコムエレコムエレコムエレコムANKERエスコ
通常価格10,3766,4184,56117,1827,26427,125
通常出荷日1日目1日目1日目1日目9日目1日目
トラスココード503-1844368-8729503-3557377-1879--
JANコード4549550257992454955023511245495502579854549550230506--
質量(g)14.000435.00036.000195.000--
ブラックブラック----
材質1ペン先:ポリアセタール、本体:アルミニウム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

OAサプライカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト