ファクトリーサプライ用品技術窓口

ダレスバック

通常単価(税別)
3,570
税込単価
3,927
通常出荷日:1日目

【特長】・開口部が大きく左右に開くトップインタイプなので中の書類がひとめでわかり、書類の出し入れが素早...

詳細を確認
  • JANコード
    4903419828257
  • トラスココード
    338-0540
  • タイプ
    A4
  • 横(mm)
    400
  • 縦(mm)
    285
  • 質量(g)
    443.000
  • 材質1
    本体/ポリプロピレン、フレーム/ABS樹脂、グリップ/POM樹脂、ペアレントレール/エラストマー樹脂
  • 高さ(mm)
    70

ご注意

  • 5個×2箱

型番:

A-660-24
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

A-660-24の仕様・寸法情報

JANコード
4903419828257
トラスココード
338-0540
タイプ
A4
横(mm)
400
縦(mm)
285
質量(g)
443.000
材質1
本体/ポリプロピレン、フレーム/ABS樹脂、グリップ/POM樹脂、ペアレントレール/エラストマー樹脂
高さ(mm)
70
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
A-660-24
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,570
( 3,927 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・開口部が大きく左右に開くトップインタイプなので中の書類がひとめでわかり、書類の出し入れが素早く出来ます
・外側にスライドさせるだけのカンタン開閉で手間取りません
・A4サイズのファイルがラクラク入り、3kgまで収納可能です
・バッグの上部がワイドに開き、出し入れもスムーズ
・新機構のダレスバッグ
【材質】
・本体:ポリプロピレン
・フレーム:ABS樹脂
・グリップ:POM樹脂
・ペアレントレール:エラストマー樹脂

ご注意

  • 5個×2箱
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダレスバックの型番A-660-24のページです。 型番A-660-24に関する仕様情報を記載しております。
ダレスバックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダレスバック
マチ付クリヤーポケット(交換用ポケット)
ファイルスタンド
クリップボード(スタンド付)
sedia クリップファイル 発泡美人 A4-E ネイビーブルー
ブライトバッグ SWT 白
メーカーLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABLIHIT LABセキセイシモジマ
通常価格3,5706531,2391,1355451,600
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目6日目
JANコード490341982825749034193324024903419836313---
トラスココード338-0540149-4734227-7451---
タイプA4A4タテ型30穴-A4--
横(mm)400243----
縦(mm)285309----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ケース・バックカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト