ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

オフィスチェア用 AT肘(T字肘)

通常単価(税別)
13,479
税込単価
14,827
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・オフィスチェア用 AT肘(T字肘)・オフィスチェア用ひじのみです・色:黒

詳細を確認

型番:

FST-77-AT-HIJI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FST-77-AT-HIJIの仕様・寸法情報

トラスココード
828-7435
JANコード
4942646071401
質量(g)
2900.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
FST-77-AT-HIJI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,479
( 14,827 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・オフィスチェア用 AT肘(T字肘)
・オフィスチェア用ひじのみです
・色:黒

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オフィスチェア用 AT肘(T字肘)の型番FST-77-AT-HIJIのページです。 型番FST-77-AT-HIJIに関する仕様情報を記載しております。
オフィスチェア用 AT肘(T字肘)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オフィスチェア用 AT肘(T字肘)
オフィスチェア 肘付
オフィスチェア用 A肘(ループ肘・左右セット)
スタッキングチェア肘付タイプ
TOKIO オフィースチェア 肘付 ブラック
TOKIO オフィースチェア 肘付 ブルー
メーカー藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業藤沢工業
通常価格13,47935,5997,61318,92419,16621,472
通常出荷日4日目4日目1日目8日目4日目4日目
トラスココード828-7435146-3104828-7434464-5961146-3105146-3097
JANコード494264607140149426460247664942646071357494264602565749426460566514942646056668
質量(g)2900.017500.02000.06300.012700.012700.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト