17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

警告・警報表示呼び出しチャイムセット

通常単価(税別)
5,4625,110
税込単価
6,0085,621
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・送信機・受信機とも防雨型なので屋外設置も可能です・電池式でどこにでも設置できます・受信機はA...

詳細を確認
  • 保護等級
    (送)IP67相当/(受)IP55相当
  • チャイム種類
    警告・警報受信機押しボタンセット
  • JANコード
    4943125710644
  • 質量(g)
    248.000
  • トラスココード
    382-7417
  • 材質1
    ABS樹脂

型番:

XP4010A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

XP4010Aの仕様・寸法情報

保護等級
(送)IP67相当/(受)IP55相当
チャイム種類
警告・警報受信機押しボタンセット
JANコード
4943125710644
質量(g)
248.000
トラスココード
382-7417
材質1
ABS樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
XP4010A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,4625,110
( 5,621 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・送信機・受信機とも防雨型なので屋外設置も可能です
・電池式でどこにでも設置できます
・受信機はACアダプター(別売)も使用可能です
・音は64種類のチャイムや音声、メロディやサイレンなどから選曲可能です
・フラッシュ時間は30秒間/1分間/連続から選べます
・ワイヤレスなので配線不要で取り付け簡単です
・送信機・受信機は組み合わせ自由で何台でも増設できます
・電波の飛距離は屋外見通し最大180mです
・電波は256通りのiDで混信がしにくくなっています
【用途】
・工場や倉庫などでの連絡用に
・農園・果樹園の盗難防止に
・動物よけに
・騒音場所での連絡に
・耳の不自由な方に
・独居高齢者対策に
【材質】
・ABS樹脂
・受信機1個、送信機1個

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

警告・警報表示呼び出しチャイムセットの型番XP4010Aのページです。 型番XP4010Aに関する仕様情報を記載しております。
警告・警報表示呼び出しチャイムセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
警告・警報表示呼び出しチャイムセット
音・衝撃センサーチャイムセット
増設用 警告・警報表示受信チャイム
エスコ ワイヤレスチャイム用送信機
TOA ヘッドセットマイク
TOA ヘッドセットマイクロホン
メーカーリーベックスリーベックスリーベックスエスコTOATOA
通常価格5,4625,3704,3544,80013,89015,200
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目5日目
保護等級(送)IP67相当/(受)IP55相当-----
チャイム種類警告・警報受信機押しボタンセット音・衝撃センサーセット----
JANコード494312571064449431257108354943125710651---
質量(g)248.000154.000210.000---
トラスココード382-7417382-7422382-8896---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト