ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホルダーレール付表示板

通常単価(税別)
62,754
税込単価
69,029
通常出荷日:8日目

【特長】・落とし込み式にてアクリルプレートを簡単にセットできます・40×100のアクリル板が最大140...

詳細を確認
  • タイプ
    140人用
  • 奥行(mm)
    700
  • 横(mm)
    1210
  • 間口(mm)
    1210
  • 高さ(mm)
    780
  • 縦(mm)
    700
  • 段数(段)
    5
  • 板面色
    グレー
  • 枠色
    シルバー
  • 板面外寸(mm)横
    1210
  • 板面外寸(mm)縦
    700
  • JANコード
    4965719224108
  • 質量(g)
    7600.0
  • トラスココード
    376-9155
  • 材質1
    枠:アルミ
  • 材質2
    レール:アルミ

ご注意

  • アクリルプレートは別売です。

型番:

KFR1207
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KFR1207の仕様・寸法情報

タイプ
140人用
奥行(mm)
700
横(mm)
1210
間口(mm)
1210
高さ(mm)
780
縦(mm)
700
段数(段)
5
板面色
グレー
枠色
シルバー
板面外寸(mm)横
1210
板面外寸(mm)縦
700
JANコード
4965719224108
質量(g)
7600.0
トラスココード
376-9155
材質1
枠:アルミ
材質2
レール:アルミ

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
KFR1207
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,754
( 69,029 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・落とし込み式にてアクリルプレートを簡単にセットできます
・40×100のアクリル板が最大140枚表示できます
【用途】
・有資格者一覧表に
【材質】
・枠:アルミ
・レール:アルミ

ご注意

  • アクリルプレートは別売です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ホルダーレール付表示板の型番KFR1207のページです。 型番KFR1207に関する仕様情報を記載しております。
ホルダーレール付表示板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホルダーレール付表示板
バルブ開閉表示板(両面表示・ロープ付・マグネットロック式)
バルブ開閉表示板(丸形・長角型)
バルブ開閉表示板(丸形・だ円型・小判型)
バルブ開閉表示板 両面表示 再生ポリプロピレン ロープ付
バルブ開閉表示板(両面表示)
メーカー馬印トラスコ中山ユニットユニットトラスコ中山トラスコ中山
通常価格62,7543,500477 -475 -3,000622 -
通常出荷日8日目1日目1日目〜1日目〜1日目1日目
タイプ140人用-----
奥行(mm)700-----
横(mm)1210-----
間口(mm)1210-----
高さ(mm)780-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト