ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
トラスコ中山 角曲げボールポイント六角棒レンチセット |
|
ミスミ 色タオルウエス(中古生地) |
|
ミスミ 薄型オイル吸着シート【10個入り】 |
【特長】
・頑固な汚れを強力に分解する多目的洗剤です
・濃縮タイプなので経済的です
・汚れの状況に応じて水で希釈します(20~120倍程度)
・除菌、消臭効果があります
・生分解性に優れた無リンタイプなので安全です
【用途】
・床・壁などの硬質面の洗浄
【材質】
・主成分:界面活性剤、無機塩、溶剤、水
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

エスコ
150g 金属磨きクリーナー (ピカールケアー)
4通常価格(税別):689円

トラスコ中山
αマルチクリーナースプレー 420ml
4.5通常価格(税別):996円

ムラテックKDS
シンプルグリーン 詰替え式ボトル 4L
4.5通常価格(税別):3,477円

カンペハピオ
復活洗浄剤 (ステンレス用)
4通常価格(税別):1,786円~

カンペハピオ
復活洗浄剤 (ビニール・プラスチック用)
2通常価格(税別):1,786円~

カンペハピオ
復活洗浄剤 (アルミ用)
0通常価格(税別):1,899円~

トラスコ中山
落書きクリーナー
0通常価格(税別):637円

鈴木油脂工業
アルカリイオン水S(ハンドガン付)
0通常価格(税別):9,429円

アズマ工業
アズマジック コケ取り剤
0通常価格(税別):991円