17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

SY ネスティングチェア 肘無し RFC

通常単価(税別)
21,921
税込単価
24,113
通常出荷日:19日目

【特長】・滑らかなシルエットのミーティングチェアです。・座面を折りたたんだ状態で平行にスタッキングでき...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

最小発注数量
4510391004045
616-6412
1個
4510391004038
616-6419
1個
4510391004069
616-4935
1個
4510391004052
616-6420
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,921
( 24,113 )
19日目
21,921
( 24,113 )
19日目
21,921
( 24,113 )
19日目
21,921
( 24,113 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・滑らかなシルエットのミーティングチェアです。
・座面を折りたたんだ状態で平行にスタッキングできます。
・肘なしなので立ち座りがしやすいデザインです。
・どんな空間にも合うニュートラルグレーの色味です。
・スタックピッチは120ミリメートルです。
【材質】
・背:ポリプロピレン 座:ポリプロピレン、ウレタンフォーム 張地:布(ポリプロピレン) 脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン
・背:ポリプロピレン
・座:ポリプロピレン、ウレタンフォーム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SY ネスティングチェア 肘無し RFCのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SY ネスティングチェア 肘無し RFC
SY ネスティングチェア 肘無し
クリーンルーム用チェアー 背無し リング無し CC-100
カラフルスタンダードチェア ホワイト リング無し
ネスティングチェア 大型メモ台付き
アイリスチトセ ネスティングチェア ライタス ブルー LTS-4N-F-BU
メーカーアール・エフ・ヤマカワアール・エフ・ヤマカワアズワンアズワンアイリスチトセアイリスチトセ
通常価格21,92117,74635,74430,50072,20330,343
通常出荷日19日目4日目1日目1日目1日目8日目
張地布(ポリプロピレン)-----
奥行(mm)502-----
高さ(mm)785-----
座高(mm)475-----
座面高さ(mm)475-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用チェアカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト