17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気トロリMR2形用部品 ギヤL イッシキ

通常単価(税別)
14,97518,126
税込単価
16,47319,939
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品です・MR2低速...

詳細を確認
  • 質量(g)
    1200.000
  • 品名
    ギヤL イッシキ

ご注意

  • 適合機種にご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

型番適合機種
MR1DL12413MR2(010L/IL)
MR1EL12413MR2(020L/IL、030L/IL)
MR1GL12413MR2(050L/IL)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

適合機種

最小発注数量
218-5757
MR2(010L/IL)
1個
218-7282
MR2(020L/IL,030L/IL)
1個
218-5736
MR2(050L/IL)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,975
( 16,473 )
4日目
16,250
( 17,875 )
4日目
18,126
( 19,939 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品です
・MR2低速用

ご注意

  • 適合機種にご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気トロリMR2形用部品 ギヤL イッシキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気トロリMR2形用部品 ギヤL イッシキ
電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 6M1シキ
電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 4M1シキ
電気トロリMR2形用部品 7テンオシボタンコードSSS 4M1シキ
キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t
電気トロリMR2形用部品 5/7テンオシボタンスイッチ ブクミ
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格14,975-52,25145,00151,87517,51816,878 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目〜
質量(g)1200.0002600.0002000.00021004000-
品名ギヤL イッシキ5テンオシボタンコードSS 6m1式5テンオシボタンコードSS 4m1式7テンオシボタンコードSSS 4m1式--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト