ファクトリーサプライ用品技術窓口
スギヤス
ビシャモン ハンドパレットトラック
スギヤス
通常価格(税別):90041円~
通常出荷日:1日目 ~
ツボサン
エクストリーム クイックカット
ツボサン
通常価格(税別):2000円~
通常出荷日:在庫品1日目
PBスイスツールズ
差替ブレード用トルクハンドル PB 8314 A
PBスイスツールズ
通常価格(税別):10121円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):4743円~
通常出荷日:1日目
TONE
TONE 首下ショートボールポイントL形レンチ
通常価格(税別):675円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
TONE ロングボールポイントL形レンチ
TONE
通常価格(税別):735円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
ソケット(6角) 3S
TONE
通常価格(税別):635円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
六角棒L形レンチ
TONE
通常価格(税別):275円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
T形ヘキサゴンレンチ THWシリーズ
TONE
通常価格(税別):1570円~
通常出荷日:在庫品1日目
遠藤工業
スプリングバランサー(容量0.5~90kg)
通常価格(税別):3948円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】・いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)...
詳細情報を確認する【特長】
・いわゆるコテヤスリで凹んだ溝部の研削や平面上の突起(リベット部など)の研削にと、従来のまっすぐなヤスリでは削りにくい作業でも、スムーズに作業できます
【用途】
・鉄・木工製品・蝋・プラスチック製品・アルミ材・銅材・金型鋼・ステンレス・陶器などの研削、バリ取りに
【材質】
・SKS-8
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

広島鑢製造所
精密ヤスリ LTSSシリーズ
4.5通常価格(税別):5,282円~

ミニター
ミニター 研磨用ゴム砥石 軸径3.0mm
3.7通常価格(税別):2,562円~

ミスミ
ダイヤモンドペースト 油性
4.3通常価格(税別):1,870円~

ジーベックテクノロジー
XEBECマイスターフィニッシュ/セラミックファイバースティック砥石(丸棒)
4.5通常価格(税別):1,288円~

ミスミ
オイルストーン 平形
4.6通常価格(税別):852円~

MRA
超硬バー CB1~CB5 シャンク径:3mm/6mm
4.5通常価格(税別):1,463円~

クレトイシ
SG砥石
4.4通常価格(税別):3,935円~

日本磨料工業
ピカールケアー
4.3通常価格(税別):642円

ミスミ
インディアオイルストーン 平形
3.8通常価格(税別):1,175円~