17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

木彫ヤスリ

通常単価(税別)
2,0722,900
税込単価
2,2793,190
通常出荷日:1日目~7日目

【特長】・刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます・ヤスリを押し付ける必要は...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番

JANコード

トラスココード

質量(g)

タイプ

形状

刃厚(mm)

最小発注数量
4518007004151
108-0490
60.000
木彫目(極細目)
3
1個
4518007004168
108-1274
50.000
木彫目(極細目)
半丸
3.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,072
( 2,279 )
7日目
2,900
( 3,190 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・刃物のような切れ味で、ノミ、カンナとはまったく違った感覚で削れます
・ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます
・ヤスリ表面の摩擦の減少により、削り屑のはく離性が大きくなりました
【用途】
・中~硬質木材・竹・石膏・プラスチックなどの研削に
・木彫・カービング・家具製作・楽器製作などの仕上げに
【材質】
・炭素工具鋼(SK-2)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木彫ヤスリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木彫ヤスリ
木彫ヤスリCP 平
鉄工ヤスリ 角
ステンレス用ヤスリ
横に削るヤスリ
ヤスリブラシ
メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
通常価格2,072-2,429 -1,9002,600 -2,400 -4,138
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目2日目〜1日目〜2日目
全長(mm)200190190235130255
材質1炭素工具鋼(SK-2)SK材炭素工具鋼(SK-2)合金工具鋼(SKS-8)-ワイヤー部:ステンレス
刃長(mm)100150----
刃幅(mm)1016----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト