ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
NANIWA(浪速鉄工) マルチアイボルト(使用荷重0.3~15t) |
|
マサダ製作所 ミニタイプ油圧ジャッキ |
|
フジワラ JIS規格シャックル(SC型) |
|
キトー キトーリフティングポイント |
型番
| 型番 | 適合機種 |
|---|---|
| M6SE010S11022 | MR2(010) |
| M6SE030S11022 | MR2(030) |
| M7SE050S11021 | MR2(050) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,751円 ( 8,526円 ) | 4日目 |
13,751円 ( 15,126円 ) | 4日目 |
16,875円 ( 18,563円 ) | 4日目 |
【商品仕様】
・電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品です
・MR2 1速、2速、標準速、低速用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

RUD
回転アイボルト スターポイント キーなし メートル並目 VRS
4通常価格(税別):11,456円~

水本機械製作所
スナップフック BW型 ステンレス(SUS304)
0通常価格(税別):570円~

トラスコ中山
パーツケース ポケットサイズ(仕切なしタイプ)
4.9通常価格(税別):94円~

フルプラ
ジェットオイラー スーパー型
4.8通常価格(税別):394円

ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm
4.6通常価格(税別):5,838円~

E-Value
荷締ベルト 25mm×6m
4.6通常価格(税別):778円

トラスコ中山
TRUSCO 気泡緩衝材(紙管レスタイプ)
1通常価格(税別):2,091円~

DENSAN
デンサン ケーブルタイホルダー
0通常価格(税別):2,361円

サカエ
CSパールワゴン(中量タイプ・フロアストッパー付)
0通常価格(税別):38,574円~