17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

木彫ヤスリCP 平

通常単価(税別)
2,2143,927
税込単価
2,4354,320

【特長】・まさに刃物のような切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    190
  • 質量(g)
    70.000
  • 材質1
    SK材
  • 刃長(mm)
    150
  • 刃幅(mm)
    16
  • 形状
  • 刃厚(mm)
    4
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    タイプ

    最小発注数量
    4518007535013
    108-1234
    細目
    1個
    4518007535020
    108-1892
    極細目
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,214
    ( 2,435 )
    4日目
    3,927
    ( 4,320 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・まさに刃物のような切れ味で、ノミ・カンナ等とはまったく違った感覚で削れます
    ・ヤスリを押し付ける必要はなく、軽く添えるだけで吸い付くように気持ちよく削れます
    ・ヤスリ表面の摩擦の減少により、削り屑のはく離性が大きくなります
    【用途】
    ・中~硬質木材・竹・石膏・プラスチック等に
    ・木彫・カービング・家具製作・楽器製作等、力の加減で荒削りから仕上げまで
    【材質】
    ・SK材

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    木彫ヤスリCP 平のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    木彫ヤスリCP 平
    木彫ヤスリ
    鉄工ヤスリ 角
    スーパーソーヤスリ
    ブライト900 半丸 200mm 細目
    ヤスリブラシ
    メーカーツボサンツボサンツボサンツボサンツボサンツボサン
    通常価格2,214-1,893 -1,7004,500 -6,3004,000
    通常出荷日1日目〜1日目〜4日目1日目〜1日目2日目
    全長(mm)19020019085250255
    質量(g)70.000-40.00025.000152.000140.000
    材質1SK材炭素工具鋼(SK-2)炭素工具鋼(SK-2)SK材合金工具鋼(SKS-8)ワイヤー部:ステンレス
    刃長(mm)150100----
    刃幅(mm)1610----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト