17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

電気トロリMR2形用部品 7テンオシボタンコードSSS 6M1シキ

通常単価(税別)
60,50061,876特別価格
税込単価
66,55068,064特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品です・ER2 1...

詳細を確認
  • 質量(g)
    3000.000
  • 品名
    7テンオシボタンコードSSS 6m1式

ご注意

  • 適合機種にご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

規格表

型番適合機種
ZBSSS2AX10602ER2M(001、003、004、005、010、015、020、025)
ZBSSS2AX10632ER2M(028、030、048、050)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

適合機種

最小発注数量
218-7228
ER2M(001,003,004,005,010,015,020,025)
1個
218-5725
ER2M(028,030,048,050)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,50055,950
( 61,545 )
4日目
61,87657,222
( 62,944 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品です
・ER2 1速、MR2 1速、クレーン1速用

ご注意

  • 適合機種にご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気トロリMR2形用部品 7テンオシボタンコードSSS 6M1シキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気トロリMR2形用部品 7テンオシボタンコードSSS 6M1シキ
電気トロリMR2形用部品 7テンオシボタンコードSSS 4M1シキ
電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 6M1シキ
電気トロリMR2形用部品 5テンオシボタンコードSS 4M1シキ
キトー ユニバーサルプレントロリ TF形 0.5t
電気トロリMR2形用部品 5/7テンオシボタンスイッチ ブクミ
メーカーキトーキトーキトーキトーキトーキトー
通常価格60,500-51,87552,25145,00117,51816,878 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目〜
質量(g)3000.00021002600.0002000.0004000-
品名7テンオシボタンコードSSS 6m1式7テンオシボタンコードSSS 4m1式5テンオシボタンコードSS 6m1式5テンオシボタンコードSS 4m1式--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トロリーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト