ファクトリーサプライ用品技術窓口
【商品仕様】・電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品です
| 型番 | 適合機種 |
|---|---|
| MR1DS11125 | MR2(010) |
| MR1ES11125 | MR2(020) |
| MR1FS11125 | MR2(030) |
| MR1GS11125 | MR2(050) |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
46,251円42,772円 ( 47,049円 ) | 4日目 |
49,125円45,430円 ( 49,973円 ) | 4日目 |
55,751円51,558円 ( 56,714円 ) | 4日目 |
73,000円67,510円 ( 74,261円 ) | 4日目 |
【商品仕様】
・電気トロリMR2形および電気トロリ付電気チェーンブロックER2M形用部品です
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ブロックハンガー用スパイク 10TH-03S
5通常価格(税別):5,740円

象印
プレーントロリー 手動用 定格荷重 0.5~5t
5通常価格(税別):13,131円~

スーパーツール
フリークレーン プレーントロリー
0通常価格(税別):18,858円~

エスコ
48.6mm 単管・足場パイプ専用三脚ヘッド
0通常価格(税別):11,151円

エスコ
アイナット(溶融亜鉛メッキ)
5通常価格(税別):130円~

トラスコ中山
ねじシャックル (スチール製)
4.8通常価格(税別):243円~

トラスコ中山
ベルトスリング(両端アイ形)
4.5通常価格(税別):1,739円~

マーテック
フレノリンクボルト A型
4.8通常価格(税別):8,292円~

トラスコ中山
ラウンドスリング (JIS規格品・エンドレス形)
5通常価格(税別):1,731円~