ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ブッシュカッターソー

通常単価(税別)
2,380
税込単価
2,618

【特長】・JIS/JQA規格で材質がSKS5です【用途】・一般草刈り用【材質】...

詳細情報を確認する
  • 外径(mm)
    255
  • 穴径(mm)
    25.4
  • 刃厚(mm)
    1.25
  • 刃数
    80
  • JANコード
    4934110130837
  • 質量(g)
    510.000
  • トラスココード
    263-5765
  • 材質1
    炭素工鋼(SK55)

型番:

X400000450
解除
    数量:

    X400000450の仕様・寸法情報

    外径(mm)
    255
    穴径(mm)
    25.4
    刃厚(mm)
    1.25
    刃数
    80
    JANコード
    4934110130837
    質量(g)
    510.000
    トラスココード
    263-5765
    材質1
    炭素工鋼(SK55)

    型番リスト

    表示件数
    型番
    X400000450
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,380
    ( 2,618 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・JIS/JQA規格で材質がSKS5です
    【用途】
    ・一般草刈り用
    【材質】
    ・炭素工鋼(SK55)

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ブッシュカッターソーの型番X400000450のページです。 型番X400000450に関する仕様情報を記載しております。
    ブッシュカッターソーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ブッシュカッターソー
    鉄工用チップソー
    150mm チップソーカッター用交換刃 34T(鉄鋼用)
    キッチンパネル用チップソー(97033,97056,97057)
    トライアスロンカッター専用替刃 LBS192x48
    大工の仕事9:1 ブラックスライド丸鋸チップソー
    メーカー新ダイワ工業新ダイワ工業ミルウォーキー(MILWAUKEE)アイウッド谷テックアイウッド
    通常価格2,38011,58013,5666,180 -9,7066,600 -
    通常出荷日1日目1日目9日目6日目1日目1日目〜
    外径(mm)255308----
    穴径(mm)25.425.4----
    刃厚(mm)1.251.8----
    刃数80-----
    JANコード49341101308374993005004660----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    チップソーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました