ファクトリーサプライ用品技術窓口

はいれーぬ鍵付

通常単価(税別)
4,3763,324
税込単価
4,8143,656
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠・強力両面テープで圧着して取り付けるので、窓枠...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    22
  • 高さ(mm)
    30.5
  • シルバー
  • 幅(mm)
    119
  • 本体寸法(mm)縦×横×奥行
    30.5×119×22
  • JANコード
    4936053630351
  • 質量(g)
    108.000
  • トラスココード
    466-9365
  • 材質1
    本体:ステンレス
  • 材質2
    シリンダー部:真鍮
  • 材質3
    レール:ステンレス
  • 材質4
    鍵:真鍮

ご注意

  • 本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。
  • 万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願いいたします。
  • 監禁等に使用しないでください。

型番:

DS-H-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DS-H-15の仕様・寸法情報

奥行(mm)
22
高さ(mm)
30.5
シルバー
幅(mm)
119
本体寸法(mm)縦×横×奥行
30.5×119×22
JANコード
4936053630351
質量(g)
108.000
トラスココード
466-9365
材質1
本体:ステンレス
材質2
シリンダー部:真鍮
材質3
レール:ステンレス
材質4
鍵:真鍮

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
DS-H-15
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3763,324
( 3,656 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力両面テープで取り付けできる鍵付き窓用補助錠
・強力両面テープで圧着して取り付けるので、窓枠締め付け型の防犯用品のようにサッシや窓枠にゆがみや変形をきたすことはありません
・レールの長さが約10cmほどありますので、完全にロックするだけでなく、ロックしながらチョットの窓開けをすることもできます
・カギ式なので、万一、侵入者の手が「はいれーぬ」にのびたとしても、ロックを解除される心配はありません
【用途】
・窓用防犯
・窓用換気
【材質】
・本体:ステンレス
・シリンダー部:真鍮
・レール:ステンレス
・鍵:真鍮

ご注意

  • 本品は防犯向上を意図した商品ですが、防犯はお客様のご注意、ご配慮に代わるものはございません。
  • 万一の事故、破壊、犯罪、トラブル等が発生いたしましても当社は一切の補償、弁償等は行いません。ご理解頂きますようお願いいたします。
  • 監禁等に使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

はいれーぬ鍵付の型番DS-H-15のページです。 型番DS-H-15に関する仕様情報を記載しております。
はいれーぬ鍵付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
はいれーぬ鍵付
鍵付4段文字合せ錠
南京錠(マスターキー付/12個組)
57mm ダイアル錠(ステンレス製・カバー付)
シリンダー弦長錠 鍵番号違い
シリンダー錠 ディンプル南京錠(同一鍵番号)
メーカーNLSハイロジックエスコエスコハイロジックハイロジック
通常価格4,3763,13311,632 -9,7701,055 -6,469
通常出荷日1日目5日目1日目1日目在庫品1日目〜3日目
奥行(mm)22-----
高さ(mm)30.5-----
シルバー-----
幅(mm)119-----
本体寸法(mm)縦×横×奥行30.5×119×22-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

南京錠・文字合わせ錠カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト