ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

自動点灯デジタル電波時計 SQ324W

通常単価(税別)
4,688
税込単価
5,157
通常出荷日:5日目

【特長】・1台で温度湿度もわかる電波時計です。・アラームをセットすると液晶が点灯します。・スヌーズボタ...

詳細を確認
  • 電波を受信しない場所ではクオーツ時計としてご使用可能です

型番:

SQ324W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SQ324Wの仕様・寸法情報

JANコード
4517228044090
トラスココード
576-1657
奥行(mm)
51
銀色メタリック塗装・一部白
質量(g)
370.000
電池寿命
約1年
材質1
プラスチック
高さ(mm)
82
幅(mm)
206
電源
単二アルカリ電池×2本

型番リスト

表示件数
型番
SQ324W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,688
( 5,157 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1台で温度湿度もわかる電波時計です。
・アラームをセットすると液晶が点灯します。
・スヌーズボタンを押すとより明るく光ります。
【材質】
・プラスチック

ご注意

  • 電波を受信しない場所ではクオーツ時計としてご使用可能です
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

自動点灯デジタル電波時計 SQ324Wの型番SQ324Wのページです。 型番SQ324Wに関する仕様情報を記載しております。
自動点灯デジタル電波時計 SQ324Wのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自動点灯デジタル電波時計 SQ324W
衛星電波時計 GP502W (掛置兼用)
電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
電波掛時計(アクリル風防)
電波掛時計(32プログラムチャイム付)
電波掛時計 木枠 KX249B
メーカーセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロック
通常価格4,68830,00016,875 -6,05714,0637,355
通常出荷日5日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード45172280440904517228037962-451722804068945172280425914517228040696
トラスココード576-1657866-6637-158-6013238-9828158-7586
奥行(mm)5146----
銀色メタリック塗装・一部白-銀色メタリック銀色メタリック銀色
質量(g)370.0001800.0-5301500.0880

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト