ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

衛星電波時計 GP502W (掛置兼用)

通常単価(税別)
30,00028,179
税込単価
33,00030,997
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・長波電波より受信しやすい衛星電波をキャッチして正確な時刻を表示します・大型液晶表示で掛置兼用...

詳細を確認
  • 電波の入りづらい場所ではクオーツ時計としてご使用いただけます。

型番:

GP502W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GP502Wの仕様・寸法情報

JANコード
4517228037962
トラスココード
866-6637
奥行(mm)
46
質量(g)
1800.0
材質1
プラスチック枠
高さ(mm)
247
幅(mm)
508
材質2
前面ガラス

型番リスト

表示件数
型番
GP502W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
30,00028,179
( 30,997 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・長波電波より受信しやすい衛星電波をキャッチして正確な時刻を表示します
・大型液晶表示で掛置兼用です
【用途】
・事務所、店舗、教室などに
【材質】
・プラスチック枠
・前面ガラス

ご注意

  • 電波の入りづらい場所ではクオーツ時計としてご使用いただけます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

衛星電波時計 GP502W (掛置兼用)の型番GP502Wのページです。 型番GP502Wに関する仕様情報を記載しております。
衛星電波時計 GP502W (掛置兼用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
衛星電波時計 GP502W (掛置兼用)
自動点灯デジタル電波時計 SQ324W
電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
電波掛時計(アクリル風防)
電波掛時計(32プログラムチャイム付)
電波掛時計 木枠 KX249B
メーカーセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロックセイコークロック
通常価格30,0004,68816,875 -6,05714,0637,355
通常出荷日1日目5日目1日目1日目1日目1日目
JANコード45172280379624517228044090-451722804068945172280425914517228040696
トラスココード866-6637576-1657-158-6013238-9828158-7586
奥行(mm)4651----
質量(g)1800.0370.000-5301500.0880
材質1プラスチック枠プラスチック----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト