17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

超軽量アルミデスク

通常単価(税別)
54,009
税込単価
59,410
通常出荷日:19日目

【特長】・天板、脚部がすべてアルミニウムにて成形された超軽量な作業デスクです・天板裏にボルト止めのみで...

詳細を確認
  • 踏み台など、デスクの用途以外には使用しないでください。
  • デスクに寄りかかったり、天板の上に乗らないでください。
  • 傾斜した場所へ設置しないでください。
  • デスクを移動するときは引きずらないでください。
  • 許容積載量を超える荷重や許容積載量の範囲内でも、局所的に荷重をかけないでください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

天板色

脚色

最小発注数量
630-8227
4550414312603
ブラック
ブラック
ブラック
1個
630-8229
4550414312610
シルバー
シルバー
シルバー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
54,009
( 59,410 )
19日目
54,009
( 59,410 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板、脚部がすべてアルミニウムにて成形された超軽量な作業デスクです
・天板裏にボルト止めのみで簡単に組み立てができます
・解体後は天板裏に脚部を収めることで約7センチと非常に薄く収納できます
【用途】
・デスクワークに
・軽作業に
【材質】
・アルミニウム
・ボルト、M5レンチ

ご注意

  • 踏み台など、デスクの用途以外には使用しないでください。
  • デスクに寄りかかったり、天板の上に乗らないでください。
  • 傾斜した場所へ設置しないでください。
  • デスクを移動するときは引きずらないでください。
  • 許容積載量を超える荷重や許容積載量の範囲内でも、局所的に荷重をかけないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

超軽量アルミデスクのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超軽量アルミデスク
超軽量折り畳み会議テーブル
T字脚大会議テーブル 連結型
スリムワゴン TSW356
収納付きハイテーブル
ミーティングテーブル パーテーション
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格54,00936,635 -43,24822,06073,46113,926
通常出荷日19日目1日目〜1日目9日目8日目22日目
質量(g)8400.0-22000.013200250002000.0
材質1アルミニウム天板:ポリプロピレン(PP)天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード本体・引き出し:スチール鋼板、粉体塗装天板:メラミン化粧板本体:DA(DHラミネート)
奥行(mm)7004501000500600-
間口(mm)1200180080030012001000
高さ(mm)7207007206001000330

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト