ファクトリーサプライ用品技術窓口

スポンジめん棒 斜切型ソフト【500個入り】

通常単価(税別)
10,500
税込単価
11,550

【特長】・超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリ...

詳細情報を確認する
  • タイプ
    ソフト
  • トラスココード
    407-1068
  • JANコード
    4562188641216
  • 質量(g)
    30.000
  • 材質1
    ポリエチレン(PE)
  • 先端径(mm)
    4.5
  • 長さ(mm)
    17

ご注意

  • 専用軸別売

型番:

SMS-C4
解除
    数量:
    パック (500個入り)

    SMS-C4の仕様・寸法情報

    タイプ
    ソフト
    トラスココード
    407-1068
    JANコード
    4562188641216
    質量(g)
    30.000
    材質1
    ポリエチレン(PE)
    先端径(mm)
    4.5
    長さ(mm)
    17
    -
    -

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    SMS-C4
    最小発注数量
    1パック

    500個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,500
    ( 11,550 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します
    ・繊維製ではないので、離脱繊維はありません
    【用途】
    ・拡散フィルム等のバリ取りに
    ・金型表面に付着したアク取りに
    【材質】
    ・ポリエチレン(PE)

    ご注意

    • 専用軸別売
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スポンジめん棒 斜切型ソフトの型番SMS-C4のページです。 型番SMS-C4に関する仕様情報を記載しております。
    スポンジめん棒 斜切型ソフトのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スポンジめん棒 斜切型ソフト
    スポンジめん棒 太形専用軸・細形専用軸
    ペタめん棒
    スポンジめん棒 太形ハード・ソフトタイプ/細形ハード・ソフトタイプ
    スポンジ綿棒
    スポンジ綿棒 交換用ヘッド
    メーカーアトム興産アトム興産アトム興産アトム興産アズワンアズワン
    通常価格10,500447 -824 -14,694 -4,225 -16,500
    通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目
    タイプソフト-----
    トラスココード407-1068-----
    JANコード4562188641216-----
    質量(g)30.00019.000----
    材質1ポリエチレン(PE)ポリエチレン(PE)粘着部:粘着性エラストマーポリエチレン(PE)--

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました