ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ノートPCスタンド 縦置き

通常単価(税別)
7,270
税込単価
7,997
通常出荷日:1日目

【特長】・机の上を広々活用できるノートPC・タブレット用の縦置きスタンドです【材質】・アルミ合金・シリ...

詳細を確認

型番:

PCA-LTSV01SV
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PCA-LTSV01SVの仕様・寸法情報

奥行(mm)
95
高さ(mm)
47
シルバー
対応画面サイズ
~15.6インチノートPC、12.9インチタブレット
幅(mm)
150
JANコード
4549550194648
質量(g)
505.000
トラスココード
336-2206
材質1
アルミ合金
材質2
シリコン

型番リスト

表示件数
型番
PCA-LTSV01SV
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,270
( 7,997 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・机の上を広々活用できるノートPC・タブレット用の縦置きスタンドです
【材質】
・アルミ合金
・シリコン
・スタンド本体
・六角レンチ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノートPCスタンド 縦置きの型番PCA-LTSV01SVのページです。 型番PCA-LTSV01SVに関する仕様情報を記載しております。
ノートPCスタンド 縦置きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノートPCスタンド 縦置き
ノートPC・タブレットPCスタンド
スタンド
ノートパソコン収納キャビネット
卓上PCデスク アルコーヴ
卓上PCデスク ウルトラスリム
メーカーエレコムオウルテックサンワサプライサンワサプライトラスコ中山トラスコ中山
通常価格7,2706,27640,99570,643 -26,025 -17,839 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目4日目1日目〜
奥行(mm)95-----
高さ(mm)47-----
シルバー-----
対応画面サイズ~15.6インチノートPC、12.9インチタブレット-----
幅(mm)150-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト