17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ビジネス電卓 チルトアップ機能付き

通常単価(税別)
1,000
税込単価
1,100
通常出荷日:7日目

【特長】・液晶画面の傾斜角度を変えられるチルトアップ機能のついた電卓です【材質】・本体:ABS

詳細を確認
  • シルバー
  • JANコード
    4522966523448
  • トラスココード
    552-2367
  • 質量(g)
    140.000
  • 材質1
    本体:ABS
  • 横(mm)
    106
  • 桁数
    12
  • 厚さ(mm)
    25
  • 縦(mm)
    172

型番:

C1251S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

C1251Sの仕様・寸法情報

シルバー
JANコード
4522966523448
トラスココード
552-2367
質量(g)
140.000
材質1
本体:ABS
横(mm)
106
桁数
12
厚さ(mm)
25
縦(mm)
172
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
C1251S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,000
( 1,100 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液晶画面の傾斜角度を変えられるチルトアップ機能のついた電卓です
【材質】
・本体:ABS

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ビジネス電卓 チルトアップ機能付きの型番C1251Sのページです。 型番C1251Sに関する仕様情報を記載しております。
ビジネス電卓 チルトアップ機能付きのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ビジネス電卓 チルトアップ機能付き
関数電卓(グラフ関数電卓)
プログラム関数電卓 FX-5800P-N
カシオ プリンター電卓
スタンダード関数電卓
カシオ デスク型電卓
メーカーアスカカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格1,00033,75013,62015,5035,148 -9,321
通常出荷日7日目1日目14日目3日目1日目〜1日目
シルバー-----
JANコード4522966523448-----
トラスココード552-2367-----
質量(g)140.000-----
材質1本体:ABS-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト