ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電工パワーニッパー(強力刃) 圧着機能付タイプ

通常単価(税別)
6,074
税込単価
6,681

【特長】・従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたこ...

詳細情報を確認する
  • 刃表面形状
    厚刃
  • 切断能力(mm)VA線
    2.6×3芯
  • 切断能力(mm)鉄線
    φ3.2
  • 切断能力(mm)銅線
    φ5.0
  • 切断能力(mm)軟鉄線
    φ4.0
  • 全長(mm)
    220
  • 切断能力(mm)VA線・VVF線
    2.6×3芯
  • 切断能力([[MM2]])IV線
    φ22
  • JANコード
    4952269114843
  • 質量(g)
    340.000
  • トラスココード
    215-6124
  • 材質1
    特殊合金鋼
  • 材質2
    グリップ:塩化ビニール

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照してください。

型番:

PW-325
解除
    数量:

    PW-325の仕様・寸法情報

    刃表面形状
    厚刃
    切断能力(mm)VA線
    2.6×3芯
    切断能力(mm)鉄線
    φ3.2
    切断能力(mm)銅線
    φ5.0
    切断能力(mm)軟鉄線
    φ4.0
    全長(mm)
    220
    切断能力(mm)VA線・VVF線
    2.6×3芯
    切断能力([[MM2]])IV線
    φ22
    JANコード
    4952269114843
    質量(g)
    340.000
    トラスココード
    215-6124
    材質1
    特殊合金鋼
    材質2
    グリップ:塩化ビニール
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PW-325
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,074
    ( 6,681 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています
    ・偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します
    ・作業効率が大幅に向上します
    【用途】
    ・IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に
    【材質】
    ・特殊合金鋼
    ・グリップ:塩化ビニール

    ご注意

    • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
    • 使用用途以外には使用しないで下さい。
    • その他商品台紙注意事項参照してください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電工パワーニッパー(強力刃) 圧着機能付タイプの型番PW-325のページです。 型番PW-325に関する仕様情報を記載しております。
    電工パワーニッパー(強力刃) 圧着機能付タイプのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電工パワーニッパー(強力刃) 圧着機能付タイプ
    電工パワーニッパー(薄刃) 圧着機能付タイプ
    フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)
    175mm強力型電工ニッパー(スタンダード刃・バネ付) EA536GA-170
    175mm強力型電工ニッパー(フラット刃・バネ付) EA536GA-175
    強力ニッパ
    メーカーツノダツノダフジ矢エスコエスコHAZET
    通常価格6,0746,2555,8274,7314,66014,797 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目2日目1日目〜
    刃表面形状厚刃ラウンド刃----
    切断能力(mm)VA線2.6×3芯2.6×3芯----
    切断能力(mm)鉄線φ3.2-----
    切断能力(mm)銅線φ5.0φ5.0----
    切断能力(mm)軟鉄線φ4.0φ3.2----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト