ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電工パワーニッパー(薄刃) 圧着機能付タイプ

通常単価(税別)
6,255
税込単価
6,881
通常出荷日:1日目

【特長】・従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力...

詳細を確認
  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照してください。

型番:

PW-305
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

PW-305の仕様・寸法情報

刃表面形状
ラウンド刃
切断能力(mm)VA線
2.6×3芯
切断能力(mm)銅線
φ5.0
切断能力(mm)軟鉄線
φ3.2
全長(mm)
220
切断能力(mm)VA線・VVF線
2.6×3芯
切断能力([[MM2]])IV線
φ22
JANコード
4952269114812
質量(g)
330.000
トラスココード
215-6120
材質1
特殊合金鋼
材質2
グリップ:塩化ビニール

型番リスト

表示件数
型番
PW-305
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,255
( 6,881 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来品に比べ、刃元(作用点)からカシメ(支点)までの距離を短くしたことで、切断時の荷重(握力)が約30%軽減しています
・偏芯テコの効果により、長時間の作業による負担を軽減します
・作業効率が大幅に向上します
【用途】
・IV線・VA線など電気工事で必要な線材の切断に
【材質】
・特殊合金鋼
・グリップ:塩化ビニール

ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。
  • 使用用途以外には使用しないで下さい。
  • その他商品台紙注意事項参照してください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電工パワーニッパー(薄刃) 圧着機能付タイプの型番PW-305のページです。 型番PW-305に関する仕様情報を記載しております。
電工パワーニッパー(薄刃) 圧着機能付タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電工パワーニッパー(薄刃) 圧着機能付タイプ
電工パワーニッパー(強力刃) 圧着機能付タイプ
フジ矢 偏芯強力ニッパ(圧着機能付)
電工名人 薄刃ニッパ
ハイパワー偏心電工ニッパ エラストマG
175mm強力型電工ニッパー(スタンダード刃・バネ付) EA536GA-170
メーカーツノダツノダフジ矢フジ矢フジ矢エスコ
通常価格6,2556,0745,8273,9266,1404,731
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
刃表面形状ラウンド刃厚刃----
切断能力(mm)VA線2.6×3芯2.6×3芯----
切断能力(mm)銅線φ5.0φ5.0----
切断能力(mm)軟鉄線φ3.2φ4.0----
全長(mm)220220----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電工ニッパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト