17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

お好きにネット

通常単価(税別)
2,8754,125
税込単価
3,1634,538
通常出荷日:11日目

【特長】・おすきなサイズにカットでき、しかもほつれない有結ネットです【用途】・荷物の押さえ用に、つる性...

詳細を確認
  • 幅(m)
    2
  • 材質1
    ポリエチレン
  • グリーン
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数

長さ(m)

JANコード

質量(g)

トラスココード

奥行(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
2
4989156011138
870.0
363-2251
80
370
280
1個
3
4989156011145
1390.0
363-2239
130
390
320
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,875
( 3,163 )
11日目
4,125
( 4,538 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・おすきなサイズにカットでき、しかもほつれない有結ネットです
【用途】
・荷物の押さえ用に、つる性植物の栽培に、犬猫の侵入防止や防鳥用に、ゲートボール等の防球に、盗難防止や境界柵に
【材質】
・ポリエチレン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

お好きにネットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
お好きにネット
防草職人
戸別収集用 噂のカラスよけ
強力防草クロスシートPRO(耐候10年) 黒 DDHCシリーズ
強力防草シートテープPRO 巾継ぎ
噂のカラスよけ
メーカー日本マタイ日本マタイ日本マタイ日本マタイ日本マタイ日本マタイ
通常価格2,875-4,1442,269 -19,054 -4,2313,484 -
通常出荷日11日目11日目11日目1日目5日目1日目
幅(m)21----
材質1ポリエチレンポリエステルポリエチレンポリプロピレン基材:ポリエチレン織布ポリエチレン
グリーンモスグリーン黄色---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防護ネットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト