17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

オートスプレー

通常単価(税別)
4,413
税込単価
4,854
通常出荷日:5日目

【特長】・電動だからボタンを押すだけ連続噴射できます・ワンタッチで取り外せる電池ボックス付で、簡単に電...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    163
  • 高さ(mm)
    220
  • 幅(mm)
    98
  • 容量(ml)
    340
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4901087225644
295.000
586-1554
1個
4901087225651
310.000
586-1558
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,413
( 4,854 )
5日目
4,413
( 4,854 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動だからボタンを押すだけ連続噴射できます
・ワンタッチで取り外せる電池ボックス付で、簡単に電池交換できます
・濡れた手でも操作できて水のかかりやすいキッチンや洗面所周りで使えます
・電池残量が少なくなると緑色から赤色に点滅します
・ノズルの向きを上下に動かすことができます
・注ぎ口が広いので詰め替えも楽です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートスプレーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートスプレー
オート試薬スプレー
スプレーガン
ハンドスプレー(蓄圧式)
スプレー容器キャップ
キャニヨン スプレー
メーカーELPA朝日電器カマグ社トラスコ中山エスコ竹本容器浅香工業
通常価格4,413268,000790 -11,3172001,518 -
通常出荷日5日目19日目1日目2日目1日目1日目
奥行(mm)163-----
高さ(mm)220-----
幅(mm)98-----
容量(ml)340-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スプレー容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト