ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

液晶画面付センサーカメラ

通常単価(税別)
7,338
税込単価
8,072
通常出荷日:7日目

【特長】・侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します・液晶画面付きなの...

詳細を確認
  • アダプター、電池併用NG、アダプター使用時は水濡れ厳禁

型番:

SD2500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SD2500の仕様・寸法情報

奥行(mm)
57
高さ(mm)
115
視野角(°)
水平100°/垂直60°
電源
単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)
幅(mm)
113
画質
HD/VGA/QVGA(選択式)
給電方式
専用ACアダプターX0505 / X0505B(別売使用可)
最大画素数(万)
100
接続端子
USB Type-C
JANコード
4943125711887
質量(g)
257.000
トラスココード
630-6366
材質1
ABS樹脂
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SD2500
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,338
( 8,072 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・侵入者やストーカーを感知するとその場でmicroSDカードに自動録画します
・液晶画面付きなので、パソコン無しでも録画した画像を確認できます
・電池式だからどこにでも設置できます
・最大100万画素の録画が可能です
・夜間でも赤外線LEDで録画します
・動画モード・静止画モードを選べます
・連続撮影もできます(タイマー設定時間内)
・撮った画像はパソコンでも確認できます
・屋外でも使用可能です(IP66)
【用途】
・ストーカー対策に
・ゴミの不法投棄対策に
・侵入者対策に
・農作物荒し対策に
・車上荒らし対策に
【材質】
・ABS樹脂

ご注意

  • アダプター、電池併用NG、アダプター使用時は水濡れ厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

液晶画面付センサーカメラの型番SD2500のページです。 型番SD2500に関する仕様情報を記載しております。
液晶画面付センサーカメラのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
液晶画面付センサーカメラ
ACアダプター
ダミー防犯カメラ CDSセンサー搭載 ダミーカメラ ドーム型
ダミー防犯カメラ センサーライト式 防雨タイプ ダミーカメラ防雨型2
GigE Visionカメラ BGシリーズ
USB3 Visionカメラ DUシリーズ
メーカーリーベックスリーベックス日本緑十字社日本緑十字社東芝テリー東芝テリー
通常価格7,3382,3272,8006,05854,055 -325,147 -
通常出荷日7日目1日目1日目1日目19日目19日目
奥行(mm)5725----
高さ(mm)11545----
視野角(°)水平100°/垂直60°-----
電源単3形アルカリ電池×6本(別売)/ 専用ACアダプター 0505 / X0505B (別売)入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC5V 500mA----
幅(mm)11335----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

産業用カメラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト