ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

USBハブ

通常単価(税別)
11,397
税込単価
12,537

【特長】・USB-Aポート3口とLANポートを増設し、ノートPCの接続機能を拡...

詳細情報を確認する
  • コネクタ形状
    ●コネクタタイプ:RJ-45、USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)、USB Type-C (USB 3.0、5 Gbps、24ピン)、USB-C (USB Power Delivery)
  • ポート数
    3
  • 奥行(mm)
    95
  • 高さ(mm)
    17
  • ブラック
  • 幅(mm)
    41
  • インターフェース
    RJ45 (ギガビットイーサネット)、USB 3.0
  • ケーブル長(m)
    0.15
  • JANコード
    0065030867917
  • 質量(g)
    45.000
  • トラスココード
    539-1238

型番:

HB30C3AGEPD
解除
    数量:

    HB30C3AGEPDの仕様・寸法情報

    コネクタ形状
    ●コネクタタイプ:RJ-45、USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)、USB Type-C (USB 3.0、5 Gbps、24ピン)、USB-C (USB Power Delivery)
    ポート数
    3
    奥行(mm)
    95
    高さ(mm)
    17
    ブラック
    幅(mm)
    41
    インターフェース
    RJ45 (ギガビットイーサネット)、USB 3.0
    ケーブル長(m)
    0.15
    JANコード
    0065030867917
    質量(g)
    45.000
    トラスココード
    539-1238
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HB30C3AGEPD
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,397
    ( 12,537 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・USB-Aポート3口とLANポートを増設し、ノートPCの接続機能を拡張します
    ・USB Type-C電源アダプターで60Wの電力パススルーに対応します
    ・頑丈なプラスチック筐体の軽量ハブは携帯に適しています
    ・主要なOSプラットフォーム各種に対応しています

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    USBハブの型番HB30C3AGEPDのページです。 型番HB30C3AGEPDに関する仕様情報を記載しております。
    USBハブのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    USBハブ
    USB Type-C コンボハブ(4ポート)
    4/7ポート産業用USBハブ
    4・7ポート産業グレード USB ハブ
    4ポート Full Speed 絶縁対応USBハブ
    Giga対応 Type-C USB 3.2(Gen1)用ドッキングステーション
    メーカーSTAR TECHサンワサプライミスミMOXAアドバンテック(PC・通信)バッファロー
    通常価格11,3972,19033,000 -32,200 -43,7505,050 -
    通常出荷日1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目2日目
    コネクタ形状●コネクタタイプ:RJ-45、USB Type-A (USB 3.0、5 Gbps、9ピン)、USB Type-C (USB 3.0、5 Gbps、24ピン)、USB-C (USB Power Delivery)-----
    ポート数3-----
    奥行(mm)95-----
    高さ(mm)17-----
    ブラック-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    USBハブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました