17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

枠なしブラックボード

通常単価(税別)
2,5805,117特別価格
税込単価
2,8385,629特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ボードマーカーでもチョークでも書けます・マグネットがつくから写真や張り紙などもラクラク掲示で...

詳細を確認
  • 板面色
  • 材質1
    材質/天然木、表面処理鋼板
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4522966460927
500.000
138-8329
1個
4522966460941
700.000
138-8342
1個
4522966460965
1300.000
138-6848
1個
4522966460989
1500.000
138-8336
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,580
( 2,838 )
1日目
2,838
( 3,122 )
1日目
4,1653,185
( 3,504 )
1日目
5,1173,913
( 4,304 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ボードマーカーでもチョークでも書けます
・マグネットがつくから写真や張り紙などもラクラク掲示できます
・枠が無いので繋げても使えます
【用途】
・店舗装飾や即席黒板に
【材質】
・材質/天然木、表面処理鋼板

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

枠なしブラックボードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
枠なしブラックボード
ホワイトボード MWB01
セクションボード VWB072
プラチナ アケパネ・外枠30mm・A1判・枠色ブラック/ブラック
光 アルミ枠ホワイトボード(トレイ付)
プラチナ アケパネ・外枠30mm・A1判・枠色ホワイト/ホワイト
メーカーアスカアスカアスカプラチナプラチナ
通常価格2,580-2,03111,71410,66719,10410,667
通常出荷日1日目1日目1日目7日目5日目7日目
板面色ホワイトホワイト---
材質1材質/天然木、表面処理鋼板ボード面:ソフト鉄板・ポリエチレンテレフタレート(PET)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト