17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。

ナフロンPTFE低クリープガスケット"TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)"

通常単価(税別)
3,33011,482特別価格
税込単価
3,66312,630特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・フッ素樹脂PTFEにシリカ充填材として使用しており、PTFE主体でもクリープ(変形)が小さく...

詳細を確認
  • フッ酸・強アルカリ系流体には使用できません。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

ボルト穴径(mm)

ボルト穴数

ボルト穴中心径(mm)

外径(mm)

内径(mm)

呼び径A

呼び径B

ボルト穴数(個)

最小発注数量
115-1681
50
15
4
70
95
22
15
1/2
4
1個
115-1682
56.000
15
4
75
100
28
20
3/4
4
1個
115-1683
72.000
19
4
90
125
35
25
1
4
1個
115-1684
87.000
19
4
100
135
43
32
1 1/4
4
1個
115-1685
99.000
19
4
105
140
49
40
1 1/2
4
1個
115-1686
124.000
19
4
120
155
61
50
2
4
1個
115-1687
164.000
19
4
140
175
84
65
2 1/2
4
1個
115-1688
186.000
19
8
150
185
90
80
3
8
1個
115-1689
223.000
19
8
175
210
115
100
4
8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,330
( 3,663 )
1日目
3,734
( 4,107 )
1日目
5,3304,489
( 4,938 )
1日目
5,9755,032
( 5,535 )
1日目
6,3205,324
( 5,856 )
1日目
6,426
( 7,069 )
1日目
8,392
( 9,231 )
1日目
9,457
( 10,403 )
1日目
11,48211,014
( 12,115 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フッ素樹脂PTFEにシリカ充填材として使用しており、PTFE主体でもクリープ(変形)が小さく広い温度領域に使用できるガスケットです
・電気絶縁性に優れるため、絶縁用ガスケットとしても使用されます
・酸系の耐薬品性が優れ、強酸系流体にも使用できます
【用途】
・酸系の耐薬品性を求められるプロセス配管や機器
・低圧蒸気・蒸気還水・給水・給湯の各種配管のフランジ・バルブ・機器など
・電機絶縁用ガスケット
【材質】
・フッ素樹脂(PTFE)
・シリカ

ご注意

  • フッ酸・強アルカリ系流体には使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ナフロンPTFE低クリープガスケット"TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ナフロンPTFE低クリープガスケット"TOMBO NO.9007-LC(外パッキン)"
ナフロンPTFE低クリープガスケットTOMBO NO.9007-LC(外パッキン)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(外パッキン・5K)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン)
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン)10K
ジョイントシートガスケット TOMBO NO.1995(内パッキン・10K)
メーカーニチアスニチアスニチアスニチアスニチアスニチアス
通常価格3,330-2,711 -217 -180 -180 -155 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
材質1フッ素樹脂(PTFE)フッ素樹脂(PTFE)無機充填材無機充填材無機充填材無機充填材
材質2シリカシリカアラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維アラミド繊維
厚さ(mm)331.5332
使用圧力(K)105551010

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト