17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

宅配ボックス台輪

通常単価(税別)
5,1396,017
税込単価
5,6536,619
通常出荷日:1日目

【特長】・亜鉛メッキ鋼板なので錆びにくい宅配ボックスです・扉は左右に自由な向きに変更できます・便利な印...

詳細を確認
  • 材質1
    溶融亜鉛メッキ鋼板
  • 高さ(mm)
    100

ご注意

  • アンカーボルトはお客様にてご用意ください(4か所分)。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

幅(mm)

奥行(mm)

最小発注数量
ブラウン
4967576507479
258-0751
1600.0
340
316
1個
ホワイト
4967576507462
258-0753
1600.0
340
316
1個
ブラウン
4967576507431
258-0747
1400.0
200
332
1個
ホワイト
4967576507424
258-0752
1400.0
200
332
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,017
( 6,619 )
1日目
6,017
( 6,619 )
1日目
5,139
( 5,653 )
1日目
5,139
( 5,653 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・亜鉛メッキ鋼板なので錆びにくい宅配ボックスです
・扉は左右に自由な向きに変更できます
・便利な印鑑ケース付きです
【用途】
・不在時の荷物の受け取りに
【材質】
・溶融亜鉛メッキ鋼板

ご注意

  • アンカーボルトはお客様にてご用意ください(4か所分)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

宅配ボックス台輪のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
宅配ボックス台輪
宅配ボックス TBKシリーズ
シューボックス
IRIS ホームロッカー用スチール棚(HL-1300ST用)
宅配ボックス リシム ワイド
宅配ボックス リシム マルチ
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマアイリスオーヤマK.G.YK.G.Y
通常価格5,139-20,2551,2252,53532,508 -44,201 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目2日目2日目
材質1溶融亜鉛メッキ鋼板溶融亜鉛メッキ鋼板-スチール棚:鋼板(メラミン塗装)--
高さ(mm)100-171---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト