ファクトリーサプライ用品技術窓口

オイルキャッチャー【10個入り】

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
6,6284,862
税込単価
7,2915,348

【特長】・10枚入り×5パック50枚お得なパックです・柔らかな素材で、床敷はも...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4550414308910
  • トラスココード
    552-2025
  • 厚さ(mm)
    4
  • 油吸収量(L/枚)
    0.33
  • 質量(g)
    145.000
  • 材質1
    コットン
  • 横(mm)
    300
  • 縦(mm)
    300
  • 油吸収量(L/袋)
    3.3
  • 油吸収量(L/パック)
    3.3

ご注意

  • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。

型番:

TOC-T3030-5P
解除
    数量:
    パック (10個入り)

    TOC-T3030-5Pの仕様・寸法情報

    JANコード
    4550414308910
    トラスココード
    552-2025
    厚さ(mm)
    4
    油吸収量(L/枚)
    0.33
    質量(g)
    145.000
    材質1
    コットン
    横(mm)
    300
    縦(mm)
    300
    油吸収量(L/袋)
    3.3
    油吸収量(L/パック)
    3.3

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TOC-T3030-5P
    最小発注数量
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    6,6284,862
    ( 5,348 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・10枚入り×5パック50枚お得なパックです
    ・柔らかな素材で、床敷はもちろん、様々な形状に対応可能です
    ・水溶性液体や有機溶剤の吸着もできます
    ・水分、油分を同時に吸収できます
    【用途】
    ・オイル・水用
    【材質】
    ・コットン

    ご注意

    • 油類の吸着後は、その性質に応じ、専門業者に相談の上、処分してください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    オイルキャッチャーの型番TOC-T3030-5Pのページです。 型番TOC-T3030-5Pに関する仕様情報を記載しております。
    オイルキャッチャーのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    オイルキャッチャー
    オイルシート 油専用 TOPW-405015
    オイルシート 油・水兼用 TOPB-405015
    TRUSCO オイルキャッチャーマットGY フィルム付 500X900 10枚入
    TRUSCO オイルキャッチャーマットGY 500X900 10枚入
    TRUSCO 油吸着材 エコノミータイプ 400X500X2mm(10枚入り)
    メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
    通常価格6,62817,89719,88610,8378,3171,132
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    JANコード455041430891045504141353254550414135332498999942749349899994274864989999439397
    トラスココード552-2025381-0216381-3388791-5951791-5942833-8511
    厚さ(mm)41.51.5222
    油吸収量(L/枚)0.330.340.341.631.63-
    質量(g)145.0007000.07000.012001100.01260.0

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    吸収材カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました