17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チューブベンダー(インチ用)

通常単価(税別)
12,07237,051
税込単価
13,27940,756
通常出荷日:4日目

【特長】・深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可...

詳細を確認
  • 曲げ可能肉厚(mm)軟質銅管
    1.2
  • 材質1
    本体:鉄
  • タイプ
    インチ用
  • 曲げ角度(°)
    0~180
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

適合管径(mm)

全長(mm)

曲げ半径R(mm)

寸法(mm)右手

寸法(mm)左手

適合管径

最小発注数量
4560160090007
608-9282
505.000
6.35
218
14.29
205
218
1/4
1個
4560160090090
608-9278
510.000
7.94
218
17.46
205
218
5/16
1個
4560160090014
608-9286
885.000
9.53
305
23.81
310
305
3/8
1個
4560160090021
608-9281
1520.000
12.7
440
38.1
430
440
1/2
1個
4560160090038
608-9277
2255.000
15.88
623
57.15
445
623
5/8
1個
4560160090045
608-9284
2810.000
19.05
810
76.20
560
810
3/4
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,072
( 13,279 )
4日目
12,677
( 13,945 )
4日目
14,858
( 16,344 )
4日目
19,964
( 21,960 )
4日目
29,715
( 32,687 )
4日目
37,051
( 40,756 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・深い溝のベンディングホイールにより、チューブ肉厚の変化が少なく小さい曲げ半径での仕上がりが可能です
【用途】
・銅・真鍮・アルミの曲げ加工に
【材質】
・本体:鉄

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チューブベンダー(インチ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チューブベンダー(インチ用)
チューブベンダー(インチミリ用)
ストロングチューブベンダー(ステンレス・銅・アルミ管用)
チューブベンダー(なましステンレス・銅・アルミ管用) インチ用
チューブベンダー(銅管用)
チューブベンダー ステンレス・銅・アルミ用
メーカー文化貿易工業文化貿易工業文化貿易工業トラスコ中山VIRAXリジッド
通常価格12,072-11,701 -14,705 -8,225 -29,22014,602 -
通常出荷日4日目4日目1日目2日目〜1日目1日目〜
曲げ可能肉厚(mm)軟質銅管1.21.21.2---
材質1本体:鉄本体:鉄本体:鉄---
タイプインチ用ミリ用----
曲げ角度(°)0~1800~180----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チューブベンダーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト