17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ポリプロピレンフィルターバッグ ショートタイプ

通常単価(税別)
6,5316,851特別価格
税込単価
7,1847,536特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。【用途】・プロセス液などに含まれる微粒子の除去に...

詳細を確認
  • 外径(mm)
    178
  • 長さ(mm)
    407
  • 適合ハウジング
    1BHE1・1BHS1・1BMT1
  • 質量(g)
    130
  • 材質1
    ろ材:ポリプロピレン(PP)●リング:ステンレス(SUS304)
  • 最高使用温度(℃)
    80

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番

トラスココード

JANコード

最小発注数量
417-5247
4548623884301
1個
417-5263
4548623884325
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,8516,464
( 7,110 )
1日目
6,5316,162
( 6,778 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリプロピレン不織布製バッグフィルターです。
【用途】
・プロセス液などに含まれる微粒子の除去に。
【材質】
・ろ材:ポリプロピレン(PP)●リング:ステンレス(SUS304)

ご注意

  • この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリプロピレンフィルターバッグ ショートタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリプロピレンフィルターバッグ ショートタイプ
ポリプロピレンフィルターバッグ(SUSリング・ロングタイプ)
ポリプロピレン不織布フィルターバッグ 100シリーズ(ポリプロピレンリング製)
水処理用フィルターバッグ ポリエステル製・ロング
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS2-TWシリーズ
フィルターハウジング1BSタイプ(カーボンガスケット) 10インチ用 1BS1-TWシリーズ
メーカースリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパンスリーエムジャパン
通常価格6,531-8,196 -7,1894,142 -142,953 -102,937 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目1日目〜1日目1日目
外径(mm)178178178-9696
長さ(mm)407813407---
適合ハウジング1BHE1・1BHS1・1BMT11BHE2・1BHS2・1BMT21BHE1・1BHS1・1BMT11BHE2・1BHS2・1BMT2--
質量(g)130190130290--
材質1ろ材:ポリプロピレン(PP)●リング:ステンレス(SUS304)ろ材:ポリプロピレン(PP)、リング:ステンレス(SUS304)ろ材・リング:ポリプロピレン(PP)ポリエステル--

フィルターハウジングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト