ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

グリーンレーザーポインター

通常単価(税別)
19,800
税込単価
21,780

【特長】・照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目...

詳細情報を確認する

型番:

LP-GL1015BK
解除
    数量:

    LP-GL1015BKの仕様・寸法情報

    外形寸法(mm)奥行
    -
    外形寸法(mm)高さ
    -
    外形寸法(mm)幅
    -
    高さ(mm)
    13
    ガンメタリック
    電源
    単四アルカリ乾電池×2(テスト用)
    レーザー色
    緑色
    外形寸法(mm)直径×長さ
    13×146
    到達距離(m)
    最大200
    JANコード
    4969887696118
    質量(g)
    48.000
    トラスココード
    203-1468
    材質1
    真鍮
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LP-GL1015BK

    外形寸法(mm)奥行

    外形寸法(mm)高さ

    外形寸法(mm)幅

    高さ(mm)

    電源

    レーザー色

    外形寸法(mm)直径×長さ

    到達距離(m)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質1

    最小発注数量
    -
    -
    -
    13
    ガンメタリック
    単四アルカリ乾電池×2(テスト用)
    緑色
    13×146
    最大200
    4969887696118
    48.000
    203-1468
    真鍮
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,800
    ( 21,780 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・照射中は、LEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります
    ・消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています
    【用途】
    ・プレゼンテーションなどに
    【材質】
    ・真鍮

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    グリーンレーザーポインターの型番LP-GL1015BKのページです。 型番LP-GL1015BKに関する仕様情報を記載しております。
    グリーンレーザーポインターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    グリーンレーザーポインター
    14.5x118.5mm グリーンレーザーポインター
    プレゼンテーションスティック
    屋外対応グリーンレーザーポインター
    サクラ レーザーポインター RX-11G
    レーザーポインター
    メーカーサンワサプライエスコプラステージーサクラクレパスアズワン
    通常価格19,80011,85217,35513,90311,80043,320
    通常出荷日1日目2日目4日目3日目1日目10日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました