17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

関数電卓(グラフ関数電卓)

通常単価(税別)
33,75032,518
税込単価
37,12535,770
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・鮮やかなカラー液晶、3Dグラフの描画、解析機能を搭載しています・内蔵されたテンプレートと回転...

詳細を確認
  • JANコード
    4549526600791
  • トラスココード
    137-2690
  • 質量(g)
    230.000
  • 横(mm)
    89
  • 厚さ(mm)
    18.6
  • 縦(mm)
    188.5
  • 桁数
    仮数10
  • メモリー数
    28

型番:

FX-CG50-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

FX-CG50-Nの仕様・寸法情報

JANコード
4549526600791
トラスココード
137-2690
質量(g)
230.000
横(mm)
89
厚さ(mm)
18.6
縦(mm)
188.5
桁数
仮数10
メモリー数
28

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
FX-CG50-N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,75032,518
( 35,770 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鮮やかなカラー液晶、3Dグラフの描画、解析機能を搭載しています
・内蔵されたテンプレートと回転体グラフ描画機能の採用で、3Dグラフを簡単に描画できます
・立体を回転させて様々な角度から確認できるので形状の理解も容易です
・2Dグラフ機能で数式やデータから多彩なグラフを描画して、調べることができます
・高速演算処理機能によるスピーディな関数計算が可能です
・多彩な関数機能で、学習から研究開発まで幅広い活用に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

関数電卓(グラフ関数電卓)の型番FX-CG50-Nのページです。 型番FX-CG50-Nに関する仕様情報を記載しております。
関数電卓(グラフ関数電卓)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
関数電卓(グラフ関数電卓)
本格実務電卓 日数・時間計算タイプ
カシオ デスク型電卓12桁
スタンダード関数電卓
手帳型カラフル電卓
本格実務電卓 デスクタイプ
メーカーカシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機カシオ計算機
通常価格33,75011,2508,9285,148 -90011,875 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目〜3日目1日目
JANコード454952660079145495266117114971850179696---
トラスココード137-2690314-8076803-6800---
質量(g)230.0002101959550281
横(mm)89107122.57770135
厚さ(mm)18.624.2-10.78.434.8
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電卓カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト