17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニューカビクリーナー MZ39

通常単価(税別)
4,800
税込単価
5,280
通常出荷日:5日目

【特長】・クリーミーな泡がカビに高密着浸透・有効成分を高濃度配合・液だれしにくい【用途】・浴室の壁・浴...

詳細を確認
  • JANコード
    4979782052117
  • トラスココード
    667-0047
  • 容量(kg)
    4.5
  • 容量(L)
    4.8
  • 容量(ml)
    4800
  • 質量(g)
    4700.0
  • 材質1
    主成分:次亜塩素酸ナトリウム
  • 液性
    アルカリ性
  • 香り
    原料臭
  • 効果期間目安
    5~10分程度放置
  • 希釈倍率
    原液使用

型番:

MZ39
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MZ39の仕様・寸法情報

JANコード
4979782052117
トラスココード
667-0047
容量(kg)
4.5
容量(L)
4.8
容量(ml)
4800
質量(g)
4700.0
材質1
主成分:次亜塩素酸ナトリウム
液性
アルカリ性
香り
原料臭
効果期間目安
5~10分程度放置
希釈倍率
原液使用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
MZ39
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,800
( 5,280 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーミーな泡がカビに高密着浸透
・有効成分を高濃度配合
・液だれしにくい
【用途】
・浴室の壁・浴槽まわり・タイル・目地・シャワーカーテン等の洗浄、カビ取り
【材質】
・主成分:次亜塩素酸ナトリウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニューカビクリーナー MZ39の型番MZ39のページです。 型番MZ39に関する仕様情報を記載しております。
ニューカビクリーナー MZ39のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニューカビクリーナー MZ39
設備用中性手洗い洗浄剤 ハマユーHW QA22
強力アルミフィンクリーナー シルバーNファースト
製造機器用高濃度中性洗剤 ハマユー09 QA18
中性アルミフィンクリーナー シルバーPH7ファースト
アルミフィン用中和・仕上げ剤 シルバーリンスファースト
メーカー横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業横浜油脂工業
通常価格4,80021,3558,38711,9067,3157,607
通常出荷日5日目1日目4日目1日目1日目4日目
JANコード497978205211749797820498344979782049100497978203757249797820491554979782049162
トラスココード667-0047250-0286208-3430189-6873208-3433208-3431
容量(kg)4.5-----
容量(L)4.817.18.217.79.99.7
容量(ml)4800-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト