17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

カセットガスストーブ マル暖

通常単価(税別)
37,698
税込単価
41,468

【特長】・暖房と湯沸かし機能が融合した屋内外兼用ストーブです・屋内外で使用でき...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4901140905872
  • トラスココード
    554-4109
  • 質量(g)
    4500.0
  • 材質1
    本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板
  • 材質2
    取っ手:スチール、ステンレス
  • 材質3
    バーナー:耐熱アルミダイカスト
  • 材質4
    点火つまみ:ABS樹脂
  • ガス消費量(kW)
    2.09
  • 適合ガス
    カセットガス
  • 本体寸法(mm)奥行
    368
  • 本体寸法(mm)高さ
    382
  • 本体寸法(mm)幅
    343

型番:

CB-STV-MRD
解除
    数量:

    CB-STV-MRDの仕様・寸法情報

    JANコード
    4901140905872
    トラスココード
    554-4109
    質量(g)
    4500.0
    材質1
    本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板
    材質2
    取っ手:スチール、ステンレス
    材質3
    バーナー:耐熱アルミダイカスト
    材質4
    点火つまみ:ABS樹脂
    ガス消費量(kW)
    2.09
    適合ガス
    カセットガス
    本体寸法(mm)奥行
    368
    本体寸法(mm)高さ
    382
    本体寸法(mm)幅
    343

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    CB-STV-MRD
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    37,698
    ( 41,468 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・暖房と湯沸かし機能が融合した屋内外兼用ストーブです
    ・屋内外で使用できるので、部屋での使用はもちろんアウトドアやキャンプなどの屋外シーンでも活躍します
    ・ストーブ天面がフラットなので、やかんを載せておくだけでお湯が沸かせます
    ・冬場の乾燥時も、暖を取りながら加湿機能としても重宝します
    ・電源を使用しないので万一の非常時も安心です
    ・ホースやコードがないので、足元を気にせず安心して使うことができます
    【材質】
    ・本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板
    ・取っ手:スチール、ステンレス
    ・バーナー:耐熱アルミダイカスト
    ・点火つまみ:ABS樹脂

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    カセットガスストーブ マル暖の型番CB-STV-MRDのページです。 型番CB-STV-MRDに関する仕様情報を記載しております。
    カセットガスストーブ マル暖のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    カセットガスストーブ マル暖
    軽油用凍結防止剤
    ダクト
    IRIS ストーブガード FFG-850N シルバー
    静岡 オイルレベラー
    ガードフェンス
    メーカー岩谷産業FALCON静岡製機アイリスオーヤマ静岡製機静岡製機
    通常価格37,6981,100 -15,813 -7,74515,00031,571
    通常出荷日1日目4日目4日目1日目4日目4日目
    JANコード4901140905872-----
    トラスココード554-4109-----
    質量(g)4500.0-----
    材質1本体:冷間圧延鋼板、アルミニウムメッキ鋼板-----
    材質2取っ手:スチール、ステンレス-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ストーブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました