ファクトリーサプライ用品技術窓口

ぽかぽか家族貼るくつ下用【30個入り】

通常単価(税別)
3,100
税込単価
3,410

【特長】・くつ下に貼って使用するカイロです・寒さ対策に【材質】・鉄粉、水、活性...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4582228248168
  • トラスココード
    449-4127
  • カイロサイズ横×縦(mm)
    90×70
  • 最高温度(℃)
    41
  • 持続時間(時間)
    5
  • 平均温度(℃)
    34
  • 質量(g)
    29.000
  • 材質1
    鉄粉●水●活性炭●バーミキュライト●塩類●高吸水性樹脂
  • タイプ
    靴下用

型番:

PKN-30HK
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (30個入り)

PKN-30HKの仕様・寸法情報

JANコード
4582228248168
トラスココード
449-4127
カイロサイズ横×縦(mm)
90×70
最高温度(℃)
41
持続時間(時間)
5
平均温度(℃)
34
質量(g)
29.000
材質1
鉄粉●水●活性炭●バーミキュライト●塩類●高吸水性樹脂
タイプ
靴下用
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PKN-30HK
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くつ下に貼って使用するカイロです
・寒さ対策に
【材質】
・鉄粉、水、活性炭、バーミキュライト、塩類、高吸水性樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ぽかぽか家族貼るくつ下用の型番PKN-30HKのページです。 型番PKN-30HKに関する仕様情報を記載しております。
ぽかぽか家族貼るくつ下用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ぽかぽか家族貼るくつ下用
ほんわか低温カイロ
貼るオンパックスくつ下用
ぽかぽか家族 PKNシリーズ
貼るホッカイロ ミニタイプ
88x 66mm 使い捨てカイロ(靴下用/15個)
メーカーアイリスオーヤマアイリスオーヤマエステーアズワン興和新薬エスコ
通常価格3,1001,083 -1,9784203931,160
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目1日目
JANコード4582228248168-----
トラスココード449-4127-----
カイロサイズ横×縦(mm)90×70-----
最高温度(℃)4157----
持続時間(時間)5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カイロカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト