17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ツールポーチ ドライバーホルダー

通常単価(税別)
3,4263,565
税込単価
3,7693,922
通常出荷日:1日目

【特長】・フックとベルト通しの2WAY装着が可能です・ベルト通しは幅60mmまで対応しています・電ドラ...

詳細を確認
  • 奥行(mm)
    50
  • 高さ(mm)
    260
  • 材質1
    本体:ポリエステル、PVCメッシュ、ゴムバンド、スチール
  • ベルト通し幅(mm)
    60

ご注意

  • 本製品は防水仕様ではありません。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
85
4907587028167
160.000
244-2049
1個
120
4907587028174
190.000
244-2048
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,426
( 3,769 )
1日目
3,565
( 3,922 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・フックとベルト通しの2WAY装着が可能です
・ベルト通しは幅60mmまで対応しています
・電ドラボールを収納したまま充電可能な、通気性のある3層メッシュ構造を採用しています
・落下防止ワイヤーやカラビナが取り付けできるDリング付きです
【用途】
・電気工事、内装工事、設備、OA機器メンテナンスに
【材質】
・本体:ポリエステル、PVCメッシュ、ゴムバンド、スチール

ご注意

  • 本製品は防水仕様ではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツールポーチ ドライバーホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールポーチ ドライバーホルダー
ツールポーチ ドライバーケース TPC-10
ツールポーチ
ファスナー付きポーチ
ツールポーチ ツーポケット ツールポーチ 150mm
ツールホルダー カラビナ
メーカーベッセルベッセルKLEIN TOOLSバーコクニペックススリーエッチ
通常価格3,426-4,2305,873 -1,947 -2,4061,971
通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目〜1日目4日目
奥行(mm)5080----
高さ(mm)26065----
黒・赤----
材質1本体:ポリエステル、PVCメッシュ、ゴムバンド、スチールポリエステル、ゴムバンド、スチール----
ベルト通し幅(mm)60-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト