17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

分別ステンターンボックスL スチール

通常単価(税別)
14,440
税込単価
15,884
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・省スペースで分別可能なくず入れです【用途】・屑入として【材質】・本体:スチールにメラミン焼付...

詳細を確認
  • アーバングレー
  • 材質1
    本体:スチールにメラミン焼付塗装、ポリプロピレン
  • 材質2
    フタ:ABS樹脂
  • 奥行(mm)
    250
  • 間口(mm)
    360
  • 高さ(mm)
    600
  • 容量(L)
    37
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • JANコード

  • 質量(g)

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

最小発注数量
かんびん用
195-1371
4904771115184
3800
1個
一般ごみ用
195-1372
4904771115191
3700.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,440
( 15,884 )
1日目
14,440
( 15,884 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・省スペースで分別可能なくず入れです
【用途】
・屑入として
【材質】
・本体:スチールにメラミン焼付塗装、ポリプロピレン
・フタ:ABS樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

分別ステンターンボックスL スチールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
分別ステンターンボックスL スチール
ペダルボックス(静音タイプ)
ダンボールストッカーコンパクト DS-250-110-0
ゴミ箱 ニート ST
丸型ペダルボックス
ゴミ箱 Trim STF ミエル(ステンレス)
メーカーテラモトテラモトテラモトテラモトテラモトテラモト
通常価格14,4404,59213,88651,148 -3,211 -71,769
通常出荷日1日目〜1日目1日目2日目〜1日目2日目〜
アーバングレーシルバーブラック-シルバー-
材質1本体:スチールにメラミン焼付塗装、ポリプロピレンステン本体:ステンレスヘアーライン仕上スチール(焼付塗装)本体:電気亜鉛メッキ鋼板に粉体塗装本体:ステンレス(SUS410)ヘアライン仕上げ-
材質2フタ:ABS樹脂中容器:PP(再生樹脂)-投入口・内容器:ポリプロピレン(再生樹脂)内容器:ポリプロピレン(PP)投入口:ステンレス
奥行(mm)250231254460-435
間口(mm)360168254460-470

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ゴミ箱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト