17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ケント封筒 テープ付【100個入り】

通常単価(税別)
3,127
税込単価
3,440
通常出荷日:1日目

【特長】・独自のケント紙を使用した封筒です・A4書類(297×210)の封入に最適・ヤマト運輸のネコポ...

詳細を確認
  • トラスココード
    257-4163
  • JANコード
    4536858052060
  • タイプ
    角A4
  • 横(mm)
    228
  • 縦(mm)
    312
  • 質量(g)
    1600.000

型番:

KA4W80Q100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

KA4W80Q100の仕様・寸法情報

トラスココード
257-4163
JANコード
4536858052060
タイプ
角A4
横(mm)
228
縦(mm)
312
質量(g)
1600.000
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
KA4W80Q100
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,127
( 3,440 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・独自のケント紙を使用した封筒です
・A4書類(297×210)の封入に最適
・ヤマト運輸のネコポスの規定サイズに適合しています

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケント封筒 テープ付の型番KA4W80Q100のページです。 型番KA4W80Q100に関する仕様情報を記載しております。
ケント封筒 テープ付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケント封筒 テープ付
ポストイン封筒
ペーパーポケットホルダー
クラフト封筒 角2 85g テープ付 500枚
マド付封筒 長3 80gハーフトーンカラーブルー
マド付封筒 80g 長3 グレー 100枚入
メーカーキングコーポレーションキングコーポレーションキングコーポレーションクラウン寿堂紙製品工業寿堂紙製品工業
通常価格3,1271,09210,920 -7,18513,7921,860
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
-----
トラスココード257-4163-----
JANコード4536858052060-----
タイプ角A4定形外----
横(mm)228250220---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

封筒/はがきカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト