17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

業務用 ママレモン

通常単価(税別)
2,894
税込単価
3,183
通常出荷日:1日目

【特長】・油汚れに強い台所用洗剤です・食器はもちろん、プラスチック製品のしつこい油汚れまでスキッと落と...

詳細を確認
  • JANコード
    4903301192503
  • トラスココード
    254-2459
  • 質量(g)
    4300.0
  • 容量(ml)
    4000
  • 容量(L)
    4

型番:

SYMG4
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SYMG4の仕様・寸法情報

JANコード
4903301192503
トラスココード
254-2459
質量(g)
4300.0
容量(ml)
4000
容量(L)
4
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SYMG4
最小発注数量
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,894
( 3,183 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・油汚れに強い台所用洗剤です
・食器はもちろん、プラスチック製品のしつこい油汚れまでスキッと落とします
・サッと泡が切れ、すばやくすすげます
【用途】
・台所用中性洗剤に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

業務用 ママレモンの型番SYMG4のページです。 型番SYMG4に関する仕様情報を記載しております。
業務用 ママレモンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
業務用 ママレモン
超コンパクト食器用洗剤"パフォーミィ"
食器洗浄機用洗剤 ひまわり洗剤レギュラープラス
台所用 ヤシノミ複合せっけんS 八角BIB
野菜・食器用天然洗浄剤 ナチュール 18kg 八角BIB
中性洗剤 特選ヤシノミ洗剤 18kg 八角BIB
メーカーLION花王サラヤサラヤサラヤサラヤ
通常価格2,8943,34378,58311,48911,67310,725
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目1日目
JANコード4903301192503-----
トラスココード254-2459-----
質量(g)4300.0-----
容量(ml)4000-----
容量(L)4-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト