17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

食器用洗剤 マジカ 除菌+プロ

通常単価(税別)
4,183
税込単価
4,601
通常出荷日:1日目

【特長】・手ごわい油汚れも従来より細かくナノレベルまで分解します・洗いはじめからすすぎ終わりまで、水の...

詳細を確認
  • JANコード
    4903301253136
  • トラスココード
    339-2190
  • 質量(g)
    4000.0
  • 容量(L)
    3.8

型番:

SYQENGM
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SYQENGMの仕様・寸法情報

JANコード
4903301253136
トラスココード
339-2190
質量(g)
4000.0
容量(L)
3.8

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
SYQENGM
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,183
( 4,601 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・手ごわい油汚れも従来より細かくナノレベルまで分解します
・洗いはじめからすすぎ終わりまで、水のようにサラサラ落とせて手早く食器を洗い上げます
・スポンジ除菌だけでなく、まな板やふきんの除菌もできます
【用途】
・食器・調理用具・シンク用、プラスチック製まな板・スポンジ・ふきんの除菌(全ての菌を除菌するわけではありません)に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

食器用洗剤 マジカ 除菌+プロの型番SYQENGMのページです。 型番SYQENGMに関する仕様情報を記載しております。
食器用洗剤 マジカ 除菌+プロのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
食器用洗剤 マジカ 除菌+プロ
業務用 ママレモン
キュキュットクリア除菌 詰め替え
食器洗剤キュキュット
食器洗浄機用洗剤 ひまわり洗剤レギュラープラス
超コンパクト食器用洗剤"パフォーミィ"
メーカーLIONLION花王花王サラヤ花王
通常価格4,1832,8944,5133,98378,5833,343
通常出荷日1日目1日目1日目1日目5日目1日目
JANコード49033012531364903301192503----
トラスココード339-2190254-2459----
質量(g)4000.04300.0----
容量(L)3.84----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

食器洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト